Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694)

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (K0694)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Geringe Bauhöhe

· Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt

· Verspannungsfreie Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0694.0404
K0694.04041
K0694.0405
K0694.04051
K0694.0406
K0694.04061
K0694.0506
K0694.05061
K0694.0508
K0694.05081
K0694.0510
K0694.05101
K0694.0710
K0694.07101
K0694.0712
K0694.07121
K0694.0716
K0694.07161
K0694.0916
K0694.09161
K0694.0920
K0694.09201
K0694.0924
K0694.09241
K0694.1020
K0694.10201
K0694.1024
K0694.10241
K0694.1030
K0694.10301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

33.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM454.5M15x12519152440

40.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM454.5M15x12519152427.1

33.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM555.5M15x12519152440

40.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM555.5M15x12519152427.1

33.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12519152440

40.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12519152427.1

35.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13223182465

45.56 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13223182443.4

35.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13223182465

45.56 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13223182443.4

35.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13223182465

45.56 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13223182443.4

36.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545292225120

56.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54529222584

36.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545292225120

56.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54529222584

36.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545292225120

56.83 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54529222584

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.55837282.56210

71.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.55837282.56148

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.55837282.56210

71.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.55837282.56148

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.55837282.56210

71.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.55837282.56148

64.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.57043332.56330

101.72 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.57043332.56225

64.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.57043332.56330

101.72 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.57043332.56225

64.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.57043332.56330

101.72 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.57043332.56225

Loading...

  1. 1

Technischer Support