Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (K0057)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0057.1506
K0057.15061
K0057.2006
K0057.2008
K0057.20061
K0057.20081
K0057.2010
K0057.20101
K0057.2510
K0057.25101
K0057.2512
K0057.2516
K0057.25121
K0057.25161
K0057.3216
K0057.32161
K0057.3220
K0057.32201
K0057.3224
K0057.32241
K0057.4020
K0057.40201
K0057.4024
K0057.40241
K0057.4030
K0057.40301
K0057.5024
K0057.50241
K0057.5030
K0057.50301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

59.17 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12550352440

71.66 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12550352427.1

61.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13263432465

61.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13263432465

77.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13263432443.4

77.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13263432443.4

61.16 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13263432465

77.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13263432443.4

71.02 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545795425120

92.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54579542584

71.02 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545795425120

71.02 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545795425120

92.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54579542584

92.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54579542584

84.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.558102702.56148

84.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.558102702.56148

84.81 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.558102702.56148

116.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.570123832.56225

116.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.570123832.56225

116.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.570123832.56225

153.85 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M60x2801449437495

283.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M60x2801449437323

153.85 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M60x2801449437495

283.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M60x2801449437323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support