Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (K0115)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (K0115)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung

· Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0115.0406
K0115.04061
K0115.0506
K0115.05061
K0115.0508
K0115.05081
K0115.0510
K0115.05101
K0115.0710
K0115.07101
K0115.0712
K0115.07121
K0115.0716
K0115.07161
K0115.0916
K0115.09161
K0115.0920
K0115.09201
K0115.0924
K0115.09241
K0115.1020
K0115.10201
K0115.1024
K0115.10241
K0115.1030
K0115.10301
K0115.1224
K0115.12241
K0115.1230
K0115.12301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

63.73 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12531272440

87.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12531272427.1

65.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13237322465

90.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13237322465

90.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13237322465

90.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13237322443.4

71.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54548412584

98.24 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.55862532.56148

129.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.57071612.56225

157.44 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M60x280796737495

261.87 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M60x280796737323

157.44 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M60x280796737495

261.87 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M60x280796737323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support