Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter (K0693)

Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter (K0693)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung

· Sondergrößen auf Anfrage möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0693.01004
K0693.01005
K0693.01006
K0693.010041
K0693.010051
K0693.010061
K0693.01406
K0693.01408
K0693.014061
K0693.014081
K0693.01410
K0693.014101
K0693.01810
K0693.018101
K0693.01812
K0693.01816
K0693.018121
K0693.018161
K0693.02316
K0693.023161
K0693.02320
K0693.023201
K0693.02324
K0693.023241
K0693.02920
K0693.029201
K0693.02924
K0693.029241
K0693.02930
K0693.029301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

45.61 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM454.5M15x12543332440

42.87 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM555.5M15x12543332440

42.87 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12543332440

67.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM454.5M15x12543332427.1

67.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM555.5M15x12543332427.1

67.30 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12543332427.1

46.55 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13255412465

46.55 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13255412465

77.94 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13255412443.4

77.94 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13255412443.4

46.55 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13255412465

77.94 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13255412443.4

50.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545674925120

91.44 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54567492584

50.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545674925120

50.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545674925120

91.44 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54567492584

91.44 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54567492584

59.23 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.55886632.56148

61.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.55886632.56148

61.59 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.55886632.56148

119.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.570106772.56225

119.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.570106772.56225

114.70 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.570106772.56225

Loading...

  1. 1

Technischer Support