Maschinenfüße / K0687 / Form A

Maschinenfüße / K0687 / Form A
· Universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schiffsbau

· Einsatz zur Vermeidung von Horizontalbewegungen

· Verhindern die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen

· Ausführung: ohne oder mit Abreißsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0687.062060
K0687.062160
K0687.078060
K0687.078160
K0687.092060
K0687.092160
K0687.106060
K0687.106160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung A
(mm)
B
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

29.65 €

1 4 Arbeitstage ohne Abreißsicherung856662M108.2301101.5

37.38 €

1 4 Arbeitstage mit Abreißsicherung856662M108.2301101.5

29.65 €

1 4 Arbeitstage ohne Abreißsicherung1107878M109301281.8

37.38 €

1 4 Arbeitstage mit Abreißsicherung1107878M109301281.8

35.47 €

1 4 Arbeitstage ohne Abreißsicherung1109686M1210.2451403

53.84 €

1 4 Arbeitstage mit Abreißsicherung1109686M1210.2451403

30.62 €

1 4 Arbeitstage ohne Abreißsicherung140110106M1212.4391703.6

39.01 €

1 4 Arbeitstage mit Abreißsicherung140110106M1212.4391703.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Form A

Technischer Support