Sechskant-Hutmuttern / K1801 / Stahl, Edelstahl / DIN 917 / niedrige Form

Sechskant-Hutmuttern / K1801 / Stahl, Edelstahl / DIN 917 / niedrige Form
· Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4

· Geschlossene abgerundete Oberseite

· Schützt das Gewindeende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1801.104
K1801.105
K1801.106
K1801.108
K1801.110
K1801.112
K1801.116
K1801.120
K1801.124
K1801.130
K1801.204
K1801.205
K1801.206
K1801.208
K1801.210
K1801.212
K1801.216
K1801.220
K1801.224
K1801.230
K1801.304
K1801.305
K1801.306
K1801.308
K1801.310
K1801.312
K1801.316
K1801.320
K1801.324
K1801.330
K1801.404
K1801.405
K1801.406
K1801.408
K1801.410
K1801.412
K1801.416
K1801.420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse T min.
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.38 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-blank64.165.5877.6611.05-

0.39 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-blank64.9671088.7911.2-

0.40 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-blank66.719121011.051.52-

0.63 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-blank69.2112151314.3822.4-

1.15 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-blank610.6514201718.92-2.25

1.99 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-blank613.1516251921.12-6.4

4.07 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-blank616.6520302426.762-7.3

9.33 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-blank620.5825353032.952.5-9.3

17.28 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-blank623.5830403639.63-10.7

23.47 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-blank627.5834604650.93-12.7

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-verzinkt64.165.5877.6611.05-

0.44 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-verzinkt64.9671088.7911.2-

0.45 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-verzinkt66.719121011.051.51.5-

0.69 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-verzinkt69.2112151314.3821.87-

1.29 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-verzinkt610.6514201718.92-2.25

2.17 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-verzinkt613.1516251921.12-6.4

4.47 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-verzinkt616.6520302426.762-7.3

10.24 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-verzinkt620.5825353032.952.5-9.3

19.02 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-verzinkt623.5830403639.63-10.7

25.82 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-verzinkt627.5834604650.93-12.7

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA2blank704.165.5877.6611.05-

0.44 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA2blank704.9671088.7911.2-

0.45 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA2blank706.719121011.051.51.5-

0.69 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA2blank709.2112151314.3821.87-

1.29 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA2blank7010.6514201718.92-2.25

2.17 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA2blank7013.1516251921.12-6.4

4.47 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA2blank7016.6520302426.762-7.3

10.24 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA2blank7020.5825353032.952.5-9.3

19.02 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA2blank7023.5830403639.63-10.7

43.87 €

1 4 Arbeitstage 30Rostfreier StahlA2blank7027.5834604650.93-12.7

0.49 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA4blank704.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA4blank704.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA4blank706.719121011.051.51.5-

0.82 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA4blank709.2112151314.3821.87-

1.52 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA4blank7010.6514201718.92-2.25

2.61 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA4blank7013.1516251921.12-6.4

5.36 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA4blank7016.6520302426.762-7.3

12.29 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA4blank7020.5825353032.952.5-9.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support