Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0190.209406
Teilenummer
|
---|
K0190.209406 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Tragkraft (N) | Farbe Grundkörper | Montage | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | Polypropylen | 500 | schwarzgrau | - | 21 | 8 | 6.6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelgriffe / K0190, die Teilenummer ist K0190.209406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0190.209406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage
Ausführung
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Farbe Grundkörper
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0190.113208 |
K0190.115008 |
K0190.117908 |
K0190.211708 |
K0190.213208 |
K0190.215008 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Tragkraft (N) | Farbe Grundkörper | Montage | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | Polyamid | 1500 | schwarzgrau RAL 7021 | - | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | ||
3.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | - | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | ||
4.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Polypropylen | 800 | schwarzgrau | von beiden Seiten möglich | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 |