Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0219.08601 |
K0219.08603 |
K0219.12001 |
K0219.12003 |
K0219.18001 |
K0219.18003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | schwarz | 96 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | natur | 96 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 130 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 130 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 190 | ||
8.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 190 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 40 |
B1(mm) | 10 | D=Befestigungsbohrung | M5 | D1=Außendurchmesser(mm) | 10 |
H(mm) | 45 | T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften