Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B für Gewindeeinsätze Stahl (K1538)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1538.808

Teilenummer
K1538.808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.51 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 1 Handausführung
D(mm) 10 L=Länge(mm) 64 S(mm) 8
SW(mm) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B für Gewindeeinsätze Stahl (K1538), die Teilenummer ist K1538.808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1538.808.

Technischer Support