Ölmessstäbe, Form C, ohne Entlüftungsbohrung (K0468)

Ölmessstäbe, Form C, ohne Entlüftungsbohrung (K0468)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Einfaches Handling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0468.32714
K0468.33012
K0468.33318
K0468.33520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Griffdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 Ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.52 €

1 4 Arbeitstage 271418134342017

1.33 €

1 4 Arbeitstage 271218144362016

1.71 €

1 4 Arbeitstage 331824145442117.5

1.68 €

1 4 Arbeitstage 352024165462117.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Zink Form C
Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1

Technischer Support