• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Arretier- und Spanngriff / K1582 (Teilenummern - CAD Download)

Arretier- und Spanngriff / K1582
· Arretieren und Spannen in einem Produkt

· Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1582.416081

Teilenummer
K1582.416081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe
(mm)
D=Bolzendurchmesser D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Länge L1=Gewindelänge
(mm)
Hub S
(mm)
SW
(mm)

9.17 €

1 4 Arbeitstage M16x1,563482640217426816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper(mm) passiviert Material Komponente(mm) Thermoplast
Farbe Komponente(mm) schwarz Kontermutter(mm) ohne Kontermutter

Sie befinden sich auf der Seite für Arretier- und Spanngriff / K1582, die Teilenummer ist K1582.416081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1582.416081.

Produktvarianten

Teilenummer
K1582.108040
K1582.108041
K1582.210050
K1582.210051
K1582.312060
K1582.312061
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe
(mm)
D=Bolzendurchmesser D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Länge L1=Gewindelänge
(mm)
Hub S
(mm)
SW
(mm)

6.52 €

1 4 Arbeitstage M83214142010391548

6.52 €

1 4 Arbeitstage M8x13214142010391548

6.70 €

1 4 Arbeitstage M1040251824.91346.917510

6.70 €

1 4 Arbeitstage M10x140251824.91346.917510

7.67 €

1 4 Arbeitstage M1250362231.81757.820612

7.67 €

1 4 Arbeitstage M12x1,550362231.81757.820612

Technischer Support