Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0680.030 |
K0680.040 |
K0680.050 |
K0680.060 |
K0680.061 |
K0680.080 |
K0680.0305 |
K0680.0306 |
K0680.0405 |
K0680.0406 |
K0680.0505 |
K0680.0506 |
K0680.0605 |
K0680.0606 |
K0680.0615 |
K0680.0616 |
K0680.0805 |
K0680.0806 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | für SK-Schraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | schwarz | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | schwarz | 9.6 | 5 | M4 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | schwarz | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | schwarz | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | schwarz | 13 | 8 | M6 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | schwarz | 16 | 10 | M8 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | grau | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | rot | 8.3 | 4.5 | M3 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | grau | 9.6 | 5 | M4 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | rot | 9.6 | 5 | M4 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | grau | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | rot | 11.5 | 6.5 | M5 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | grau | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | rot | 14 | 7.5 | M6 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | grau | 13 | 8 | M6 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | rot | 13 | 8 | M6 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | grau | 16 | 10 | M8 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | rot | 16 | 10 | M8 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
für SK-Schraube(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften