Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1502.12420 |
K1502.124201 |
K1502.124202 |
K1502.124203 |
K1502.124205 |
K1502.124206 |
K1502.124207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Deckel | |
---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | B |
Form-Typ | ohne Rastnut, mit Kontermutter | Kontermutter | mit Kontermutter | Größe | 4 |
D (Innengewinde) | M6 | D1=Gewinde | M20x1,5 | D2(mm) | 33 |
L=Länge(mm) | 73 | L1(mm) | 28 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 25 | SW1(mm) | 22 | SW2(mm) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Deckel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften