Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D (K1284)

Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D (K1284)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

· Arretierstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1284.1050410
K1284.1050510
K1284.1050512
K1284.1050610
K1284.1050612
K1284.1050616
K1284.1050812
K1284.1050816
K1284.10508201
K1284.1051016
K1284.10510201
K1284.10512201
K1284.1070410
K1284.1070510
K1284.1070512
K1284.1070610
K1284.1070612
K1284.1070616
K1284.1070812
K1284.1070816
K1284.10708201
K1284.1071016
K1284.10710201
K1284.10712201
K1284.2050410
K1284.2050510
K1284.2050512
K1284.2050610
K1284.2050612
K1284.2050616
K1284.2050812
K1284.2050816
K1284.20508201
K1284.2051016
K1284.20510201
K1284.20512201
K1284.2070410
K1284.2070510
K1284.2070512
K1284.2070610
K1284.2070612
K1284.2070616
K1284.2070812
K1284.2070816
K1284.20708201
K1284.2071016
K1284.20710201
K1284.20712201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.70 €

1 4 Arbeitstage Blinks934M1010163825151017148

14.70 €

1 4 Arbeitstage Blinks935M10101.363825151017148

14.92 €

1 4 Arbeitstage Blinks10.83.65M12121.3847.830191219158

14.70 €

1 4 Arbeitstage Blinks936M10101.863825151017148

14.92 €

1 4 Arbeitstage Blinks10.83.66M12121.8847.830191219158

17.91 €

1 4 Arbeitstage Blinks14.44.86M16161.81060.4402616243515

14.92 €

1 4 Arbeitstage Blinks10.83.68M12122.3847.830191219158

17.91 €

1 4 Arbeitstage Blinks14.44.88M16162.31060.4402616243515

20.64 €

1 4 Arbeitstage Blinks1868M20x1,5202.31270503020306020

17.91 €

1 4 Arbeitstage Blinks14.44.810M16162.81060.4402616243515

20.64 €

1 4 Arbeitstage Blinks18610M20x1,5202.81270503020306020

20.64 €

1 4 Arbeitstage Blinks18612M20x1,52031270503020306020

15.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks934M1010163825151017148

15.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks935M10101.363825151017148

15.57 €

1 4 Arbeitstage Dlinks10.83.65M12121.3847.830191219158

15.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks936M10101.863825151017148

15.57 €

1 4 Arbeitstage Dlinks10.83.66M12121.8847.830191219158

18.62 €

1 4 Arbeitstage Dlinks14.44.86M16161.81060.4402616243515

15.57 €

1 4 Arbeitstage Dlinks10.83.68M12122.3847.830191219158

18.62 €

1 4 Arbeitstage Dlinks14.44.88M16162.31060.4402616243515

21.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks1868M20x1,5202.31270503020306020

18.62 €

1 4 Arbeitstage Dlinks14.44.810M16162.81060.4402616243515

21.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks18610M20x1,5202.81270503020306020

21.26 €

1 4 Arbeitstage Dlinks18612M20x1,52031270503020306020

14.70 €

1 4 Arbeitstage Brechts934M1010163825151017148

14.70 €

1 4 Arbeitstage Brechts935M10101.363825151017148

14.92 €

1 4 Arbeitstage Brechts10.83.65M12121.3847.830191219158

14.70 €

1 4 Arbeitstage Brechts936M10101.863825151017148

14.92 €

1 4 Arbeitstage Brechts10.83.66M12121.8847.830191219158

17.91 €

1 4 Arbeitstage Brechts14.44.86M16161.81060.4402616243515

14.92 €

1 4 Arbeitstage Brechts10.83.68M12122.3847.830191219158

17.91 €

1 4 Arbeitstage Brechts14.44.88M16162.31060.4402616243515

20.64 €

1 4 Arbeitstage Brechts1868M20x1,5202.31270503020306020

17.91 €

1 4 Arbeitstage Brechts14.44.810M16162.81060.4402616243515

20.64 €

1 4 Arbeitstage Brechts18610M20x1,5202.81270503020306020

20.64 €

1 4 Arbeitstage Brechts18612M20x1,52031270503020306020

15.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts934M1010163825151017148

15.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts935M10101.363825151017148

15.57 €

1 4 Arbeitstage Drechts10.83.65M12121.3847.830191219158

15.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts936M10101.863825151017148

15.57 €

1 4 Arbeitstage Drechts10.83.66M12121.8847.830191219158

18.62 €

1 4 Arbeitstage Drechts14.44.86M16161.81060.4402616243515

15.57 €

1 4 Arbeitstage Drechts10.83.68M12122.3847.830191219158

18.62 €

1 4 Arbeitstage Drechts14.44.88M16162.31060.4402616243515

21.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts1868M20x1,5202.31270503020306020

18.62 €

1 4 Arbeitstage Drechts14.44.810M16162.81060.4402616243515

21.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts18610M20x1,5202.81270503020306020

21.26 €

1 4 Arbeitstage Drechts18612M20x1,52031270503020306020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support