Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | ungehärtet und blank | schwarz | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
16.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | ungehärtet und blank | rot | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
18.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | ungehärtet und blank | schwarz | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
18.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | ungehärtet und blank | rot | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
25.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | ungehärtet und blank | schwarz | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
25.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | ungehärtet und blank | rot | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
47.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet und blank | schwarz | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
47.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet und blank | rot | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | gehärtet und brüniert | schwarz | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | gehärtet und brüniert | rot | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
11.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | gehärtet und brüniert | schwarz | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
11.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | gehärtet und brüniert | rot | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
14.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | gehärtet und brüniert | schwarz | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
14.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | gehärtet und brüniert | rot | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
22.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | gehärtet und brüniert | schwarz | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
22.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | gehärtet und brüniert | rot | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | B | Kontermutter | mit Kontermutter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften