Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0271.140061 |
K0271.140061X10 |
K0271.140062 |
K0271.140062X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung | L1=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | Innengewinde | - | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | Außengewinde | 10.7 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Innengewinde | - | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Außengewinde | 10.7 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Betätigung | Innensechskant | D1=Gewinde | M6 | L=Zungenlänge(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung
L1=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften