Sechskantmuttern mit Flansch (K1030)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1030.08

Teilenummer
K1030.08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Gewinde (M) 8 Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Typ B Nutbreite(mm) 10 D1(mm) 21
H=Höhe(mm) 8 SW=Schlüsselweite(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern mit Flansch (K1030), die Teilenummer ist K1030.08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1030.08.

Technischer Support