Sechskantmuttern mit Flansch EN 1661 (K1797)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1797.104
K1797.105
K1797.106
K1797.108
K1797.110
K1797.112
K1797.204
K1797.205
K1797.206
K1797.208
K1797.210
K1797.212
K1797.216
K1797.220
K1797.605
K1797.606
K1797.608
K1797.610
K1797.612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
C
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.20 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2blank-100.94.657

0.22 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2blank-11.8158

0.29 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2blank-14.21.1610

0.45 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2blank-17.91.2813

0.68 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2blank-21.81.51015

1.14 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2blank-261.81218

0.20 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-verzinkt8100.94.657

0.20 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-verzinkt811.8158

0.38 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-verzinkt814.21.1610

0.46 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-verzinkt817.91.2813

0.78 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-verzinkt821.81.51015

1.18 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-verzinkt8261.81218

2.10 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-verzinkt834.52.41624

2.92 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-verzinkt842.832030

0.29 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA4blank-11.8158

0.36 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA4blank-14.21.1610

0.60 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA4blank-17.91.2813

0.89 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA4blank-21.81.51015

1.48 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA4blank-261.81218

Loading...

  1. 1

Technischer Support