Sechskantmuttern mit Kugelpfanne (K0794)

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne (K0794)
· Mit Verliersicherung

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0794.08
K0794.10
K0794.12
K0794.16
K0794.808
K0794.810
K0794.812
K0794.816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlbrüniert181513

7.96 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlbrüniert2218.517

9.33 €

1 4 Arbeitstage 12Stahlbrüniert2522.519

13.49 €

1 4 Arbeitstage 16Stahlbrüniert312924

10.42 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank181513

12.09 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank2218.517

13.94 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahlblank2522.519

20.37 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahlblank312924

Loading...

  1. 1

Technischer Support