Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® (K1493)

Hutmuttern Edelstahl mit Bund für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® (K1493)
· EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem

· Größe M4 - M16

· Edelstahl 1.4404

· Einfache Montage und Austausch der Dicht- und Unterlegscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1493.04
K1493.05
K1493.06
K1493.08
K1493.10
K1493.12
K1493.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 410.890.4574.8

3.28 €

1 4 Arbeitstage 511.8110.586

3.51 €

1 4 Arbeitstage 614130.55107.2

5.13 €

1 4 Arbeitstage 818160.6139.6

6.21 €

1 4 Arbeitstage 1022200.751612

12.29 €

1 4 Arbeitstage 1226.6230.91814.4

19.81 €

1 4 Arbeitstage 1635301.22419.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert
Zulassung / Zertifizierung EHEDG

Technischer Support