Klemm-Winkel mit Exzenter Spannmodul / K1049 / Form C

Klemm-Winkel mit Exzenter Spannmodul / K1049 / Form C
· Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe

· Freies Drehen und Verschieben längs der Nuten durch Lösen der Schraube

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1049.0615
K1049.0820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

47.59 €

1 4 Arbeitstage 6156.335.72415273462736.25290

54.52 €

1 4 Arbeitstage 820947.53220364483652.363100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl Typ I
Form C

Technischer Support