Gelenkwinkel Typ I (K1050)

Gelenkwinkel Typ I (K1050)
· Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe

· Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage und Lagerbuchse frei beweglich

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1050.06
K1050.08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)

9.22 €

1 4 Arbeitstage 6156.335.72476.527275

9.59 €

1 4 Arbeitstage 820947.53298.835.2365.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Typ I

Technischer Support