Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251 / Edelstahl

Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251 / Edelstahl
· Anwendungsgebiete: Medizintechnik, Reha-Bereiche, Lebensmittelproduktion, öffentliche Einrichtungen, Küchen- und Sanitärbereich

· MEDI grip: Antibakterielle Wirkung durch speziellen Kunststoff über einen langen Zeitraum aufgrund von komplett durchgesetzten Material

· Vorteile: feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig, keine toxische Nebenwirkungen, Wirkung gegen multiresistente Keime, verringert Infektionsrisiko

· Das Risiko einer Ausbreitung der Mikroorganismen wird verhindert und die vorhandene Keimzahl wird in wenigen Stunden komplett abgebaut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0251.12005144X10

Teilenummer
K0251.12005144X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper(mm) Thermoplast Material Komponente(mm) Edelstahl Größe(mm) 1
Farbe Grundkörper(mm) schiefergrau RAL 7015 D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 21 H1(Nm) 10 L=Gewindelänge(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251 / Edelstahl, die Teilenummer ist K0251.12005144X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.12005144X10.

Technischer Support