Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.100□□□, K0251 / Biopolymer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0251.1005143X10
K0251.100590X10
K0251.1006143X15
K0251.100690X15
K0251.1008143X15
K0251.100890X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe
(mm)
Farbe Grundkörper
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.43 €

1 4 Arbeitstage M5211Buche natur1219211010

1.43 €

1 4 Arbeitstage M5211schwarzgrau RAL 70211219211010

2.08 €

1 4 Arbeitstage M6252Buche natur1423251215

2.08 €

1 4 Arbeitstage M6252schwarzgrau RAL 70211423251215

2.86 €

1 4 Arbeitstage M8333Buche natur1933331515

2.86 €

1 4 Arbeitstage M8333schwarzgrau RAL 70211933331515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Biopolymer

Technischer Support