Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.□□□X

Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.□□□X
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0251.004X10
K0251.005X10
K0251.006X15
K0251.008X15
K0251.0041X10
K0251.0042X10
K0251.0043X10
K0251.0045X10
K0251.0046X10
K0251.0047X10
K0251.0051X10
K0251.0052X10
K0251.0053X10
K0251.0055X10
K0251.0056X10
K0251.0057X10
K0251.0061X15
K0251.0062X15
K0251.0063X15
K0251.0065X15
K0251.0066X15
K0251.0067X15
K0251.0081X15
K0251.0082X15
K0251.0083X15
K0251.0085X15
K0251.0086X15
K0251.0087X15
K0251.04X10
K0251.05X10
K0251.06X15
K0251.08X15
K0251.041X10
K0251.042X10
K0251.043X10
K0251.045X10
K0251.046X10
K0251.047X10
K0251.051X10
K0251.052X10
K0251.053X10
K0251.055X10
K0251.056X10
K0251.057X10
K0251.061X15
K0251.062X15
K0251.063X15
K0251.065X15
K0251.066X15
K0251.067X15
K0251.081X15
K0251.082X15
K0251.083X15
K0251.085X15
K0251.086X15
K0251.087X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente
(mm)
Farbe Deckel
(mm)
Größe
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.99 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlschwarzgrau RAL 702111219211010

2.78 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 702121423251215

3.89 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlschwarzgrau RAL 702131931331515

1.99 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlreinorange RAL 200411219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M4211.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahllichtgrau RAL 703511219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M421-Edelstahlrapsgelb RAL 102111219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlreinorange RAL 200411219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M5211.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahllichtgrau RAL 703511219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.99 €

1 4 Arbeitstage M521-Edelstahlrapsgelb RAL 102111219211010

2.78 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 200421423251215

2.78 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603221423251215

2.78 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501721423251215

2.78 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 703521423251215

2.78 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 302021423251215

2.78 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 102121423251215

3.89 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlreinorange RAL 200431931331515

3.89 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlsignalgrün RAL 603231931331515

3.89 €

1 4 Arbeitstage M8331.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 501731931331515

3.89 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahllichtgrau RAL 703531931331515

3.89 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlverkehrsrot RAL 302031931331515

3.89 €

1 4 Arbeitstage M833-Edelstahlrapsgelb RAL 102131931331515

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlschwarzgrau RAL 702111219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlschwarzgrau RAL 702111219211010

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlschwarzgrau RAL 702121423251215

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlschwarzgrau RAL 702131931331515

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlreinorange RAL 200411219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahllichtgrau RAL 703511219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M421-Stahlrapsgelb RAL 102111219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlreinorange RAL 200411219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlsignalgrün RAL 603211219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlverkehrsblau RAL 501711219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahllichtgrau RAL 703511219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlverkehrsrot RAL 302011219211010

1.31 €

1 4 Arbeitstage M521-Stahlrapsgelb RAL 102111219211010

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlreinorange RAL 200421423251215

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlsignalgrün RAL 603221423251215

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsblau RAL 501721423251215

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahllichtgrau RAL 703521423251215

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsrot RAL 302021423251215

1.87 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlrapsgelb RAL 102121423251215

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlreinorange RAL 200431931331515

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlsignalgrün RAL 603231931331515

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlverkehrsblau RAL 501731931331515

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahllichtgrau RAL 703531931331515

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlverkehrsrot RAL 302031931331515

2.60 €

1 4 Arbeitstage M833-Stahlrapsgelb RAL 102131931331515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Thermoplast Farbe Grundkörper(mm) schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support