Pilzknöpfe mit Außengewinde / K1287

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1287.104X10
K1287.105X10
K1287.1104X10
K1287.1105X10
K1287.1206X10
K1287.1308X15
K1287.206X10
K1287.308X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente
(mm)
Größe
(mm)
Oberfläche Komponente
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.69 €

1 4 Arbeitstage M421Stahl1blau-passiviert12211010

1.69 €

1 4 Arbeitstage M521Stahl1blau-passiviert12211010

2.56 €

1 4 Arbeitstage M421Edelstahl1blank12211010

2.56 €

1 4 Arbeitstage M521Edelstahl1blank12211010

3.34 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahl2blank14251210

4.28 €

1 4 Arbeitstage M833Edelstahl3blank18331615

2.27 €

1 4 Arbeitstage M625Stahl2blau-passiviert14251210

2.86 €

1 4 Arbeitstage M833Stahl3blau-passiviert18331615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Duroplast Oberfläche Grundkörper(mm) poliert
Farbe Grundkörper(mm) schwarz

Technischer Support