Kreuzgriffe durchgehende Bohrung / K0147 / DIN 6335 / Form B / Grauguss

Kreuzgriffe durchgehende Bohrung / K0147 / DIN 6335 / Form B / Grauguss
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form B: Durchgehende Bohrung

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0147.206
K0147.208
K0147.210
K0147.212
K0147.216
K0147.220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

1.79 €

1 4 Arbeitstage 326122010

2.48 €

1 4 Arbeitstage 408142514

3.25 €

1 4 Arbeitstage 5010183220

4.39 €

1 4 Arbeitstage 6312204025

7.18 €

1 4 Arbeitstage 8016255030

13.92 €

1 4 Arbeitstage 10020326338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Grauguss Form(mm) B

Technischer Support