Kreuzgriffe Sackloch / K0147 / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Grauguss

Kreuzgriffe Sackloch / K0147 / DIN 6335 / Form C / Sackloch / Grauguss
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0147.306
K0147.308
K0147.310
K0147.312
K0147.316
K0147.320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

1.79 €

1 4 Arbeitstage 3261220101215

2.48 €

1 4 Arbeitstage 4081425141518

3.25 €

1 4 Arbeitstage 50101832201821

4.39 €

1 4 Arbeitstage 63122040252225

7.18 €

1 4 Arbeitstage 80162550302832

13.92 €

1 4 Arbeitstage 100203263383640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Grauguss Form(mm) C

Technischer Support