Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | ||
1.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz hochglanzpoliert | Form(mm) | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften