Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 18 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | reinorange RAL 2004 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | 24 | 31 | 51 | 5.5 | 4.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften