Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0253.0106X15
Teilenummer
|
---|
K0253.0106X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=Gewindelänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Griffkugeln mit Außengewinde / K0253.01□□□, die Teilenummer ist K0253.0106X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0253.0106X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0253.01061X30 |
K0253.01062X15 |
K0253.01062X20 |
K0253.0106X20 |
K0253.0106X25 |
K0253.0106X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=Gewindelänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | - | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | - | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | - | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | - | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | - | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | - |