Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0155.504 |
K0155.505 |
K0155.5051 |
K0155.506 |
K0155.5061 |
K0155.508 |
K0155.5081 |
K0155.510 |
K0155.5101 |
K0155.5102 |
K0155.512 |
K0155.5121 |
K0155.516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | ||
0.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften