Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0181.17006 |
K0181.17008 |
K0181.17010 |
K0181.18008 |
K0181.18010 |
K0181.19010 |
K0181.19012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 12 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 14 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 14 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 14 | ||
3.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 22 | ||
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 22 | ||
4.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 21 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente(mm) | verzinkt | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz hochglanzpoliert | Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften