Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe (K1455)

Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe (K1455)
· Passend zu Gabelköpfen DIN 71752

· Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799

· In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1455.004085
K1455.005105
K1455.006125
K1455.008165
K1455.010205
K1455.012245
K1455.014275
K1455.016325
K1455.020405
K1455.104085
K1455.105105
K1455.106125
K1455.108165
K1455.110205
K1455.112245
K1455.116325
K1455.120405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff A
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

4.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.543.860.5100.50.50.5

4.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.554.880.712.50.70.50.5

4.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.565.790.815.50.80.750.5

6.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.587.6120.920.50.911

4.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.5109.6141.1241.111

7.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl24.51211.5171.1281.11.251.5

8.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl27.51413.4191.1321.11.251.5

5.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl32.51615.2211.1371.11.51.5

8.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl40.52019261.3461.31.52

6.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8.543.860.5100.50.50.5

2.28 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10.554.880.712.50.70.50.5

6.39 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12.565.790.815.50.80.750.5

4.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16.587.6120.920.50.911

3.80 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20.5109.6141.1241.111

8.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24.51211.5171.1281.11.251.5

7.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl32.51615.2211.1371.11.51.5

14.18 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl40.52019261.3461.31.52

Loading...

  1. 1

Technischer Support