Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe (K1456)

Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe (K1456)
· Passend zu Gabelköpfen DIN 71752

· Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799

· In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1456.004100
K1456.005123
K1456.006153
K1456.008195
K1456.010245
K1456.012295
K1456.014325
K1456.016382
K1456.020470
K1456.025590
K1456.028632
K1456.030590
K1456.030682
K1456.035765
K1456.040900
K1456.042900
K1456.0501030
K1456.104100
K1456.105123
K1456.106153
K1456.108195
K1456.110245
K1456.112295
K1456.114325
K1456.116382
K1456.120470
K1456.125590
K1456.130590
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff A
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl1046111210.5

0.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.3581.21.51510.5

0.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl15.3691.61.5181.50.5

0.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl19.5812222321

1.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl24.510143.222921

1.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl29.5121743352.51.5

1.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl32.5141943402.51.5

1.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl38.2162143452.51.5

2.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl472026545332

6.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl5925326.356742

18.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl63.228346.357242

10.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl5930366.356742

8.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl68.230366.357742

15.08 €

1 4 Arbeitstage Stahl76.53544868752

63.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl9040488610052

82.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl9042488710052

108.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl103505810711562

1.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1046111210.5

1.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12.3581.21.51510.5

1.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl15.3691.61.5181.50.5

1.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl19.5812222321

2.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24.510143.222921

3.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl29.5121743352.51.5

3.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl32.5141943402.51.5

3.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl38.2162143452.51.5

5.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl472026545332

34.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5925326.356742

37.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5930366.356742

Loading...

  1. 1

Technischer Support