Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752 (K1139)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1139.0408
K1139.0510
K1139.0612
K1139.0816
K1139.0832
K1139.1020
K1139.1040
K1139.1224
K1139.1248
K1139.1428
K1139.1632
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.36 €

1 4 Arbeitstage 8418.515

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1052319

1.05 €

1 4 Arbeitstage 1262823

1.25 €

1 4 Arbeitstage 1683730

1.36 €

1 4 Arbeitstage 3285246

1.68 €

1 4 Arbeitstage 20104638

1.82 €

1 4 Arbeitstage 40106658

2.51 €

1 4 Arbeitstage 24125345

2.69 €

1 4 Arbeitstage 48127869

3.91 €

1 4 Arbeitstage 28146252

4.06 €

1 4 Arbeitstage 32167362

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Farbe Grundkörper verzinkt
Material Komponente Federbandstahl

Technischer Support