Kugelrollen mit Befestigungselement (K0765) (Teilenummern - CAD Download)

Kugelrollen mit Befestigungselement (K0765)
· Leichte Montage und Demontage von der Funktionsseite her

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0765.130

Teilenummer
K0765.130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
Aufnahme-Ø DB
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)

35.62 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlB45±0.146 +0.53713.846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen mit Befestigungselement (K0765), die Teilenummer ist K0765.130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0765.130.

Produktvarianten

Teilenummer
K0765.115
K0765.122
K0765.215
K0765.222
K0765.230
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
Aufnahme-Ø DB
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)

14.20 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlB24±0.125 +0.5219.52.82

18.56 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlB36±0.137 +0.5309.82.83

22.97 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8EdelstahlC24±0.125 +0.5219.52.82

35.75 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2EdelstahlC36±0.137 +0.5309.82.83

55.19 €

1 4 Arbeitstage 30005530EdelstahlC45±0.146 +0.53713.846

Technischer Support