Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (K0760)

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (K0760)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

· Filzdichtung als Schutz gegen Verschmutzungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0760.115
K0760.122
K0760.130
K0760.145
K0760.215
K0760.222
K0760.230
K0760.245
K0760.315
K0760.322
K0760.330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

6.67 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlverzinktStahlB24±0.065219.52.86.3

10.64 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktStahlB36±0.080309.82.85.5

19.73 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlverzinktStahlB45±0.0803713.848.3

57.85 €

1 4 Arbeitstage 61007544.5StahlverzinktStahlB62±0.09553.519410

13.65 €

1 4 Arbeitstage 6003115.8StahlverzinktEdelstahlC24±0.065219.52.86.3

19.27 €

1 4 Arbeitstage 16004522.2StahlverzinktEdelstahlC36±0.080309.82.85.5

32.27 €

1 4 Arbeitstage 30005530StahlverzinktEdelstahlC45±0.0803713.848.3

108.81 €

1 4 Arbeitstage 61007544.5StahlverzinktEdelstahlC62±0.09553.519410

17.00 €

1 4 Arbeitstage 3803115.8Edelstahl-EdelstahlD24±0.065219.52.86.3

25.27 €

1 4 Arbeitstage 10004522.2Edelstahl-EdelstahlD36±0.080309.82.85.5

57.85 €

1 4 Arbeitstage 20005530Edelstahl-EdelstahlD45±0.0803713.848.3

Loading...

  1. 1

Technischer Support