Toleranzringe (K0766)

Toleranzringe (K0766)
· Ermöglichen größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen

· Kugelrollen schnell und kostensparend einbaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0766.024
K0766.036
K0766.045
K0766.062
K0766.100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbaumaße D1
(mm)
Einbaumaße H
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Toleranzring passend zu Kugelrollen

1.14 €

1 4 Arbeitstage 25.7 +0.272495150-.15 / 95152-.15

1.68 €

1 4 Arbeitstage 37.7 +0.2123695150-.22 / 95152-.22

1.96 €

1 4 Arbeitstage 46.7 +0.2124595150-.30 / 95152-.30

2.31 €

1 4 Arbeitstage 64.1 +0.3156295150-.45

6.27 €

1 4 Arbeitstage 102.5 +0.351910095156-.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Federbandstahl

Technischer Support