Gummipuffer / K1319 / Edelstahl / Typ E / Innengewinde

Gummipuffer / K1319 / Edelstahl / Typ E / Innengewinde
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1319.00800855
K1319.01501255
K1319.01501555
K1319.01502055
K1319.02001555
K1319.02002055
K1319.02002555
K1319.02501555
K1319.02502555
K1319.02503055
K1319.02504055
K1319.03001555
K1319.03002555
K1319.03003055
K1319.03004055
K1319.04002055
K1319.04002555
K1319.04003055
K1319.04004055
K1319.05002055
K1319.05002555
K1319.05003055
K1319.05004055
K1319.05005055
K1319.06003055
K1319.06004055
K1319.06005055
K1319.07004255
K1319.07004555
K1319.07502555
K1319.07503055
K1319.07504055
K1319.07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.04 €

1 4 Arbeitstage 448M38883

3.39 €

1 4 Arbeitstage 18212M4165154

3.55 €

1 4 Arbeitstage 13015M4100154

3.74 €

1 4 Arbeitstage 11320M475154

4.22 €

1 4 Arbeitstage 24615M6145205

4.40 €

1 4 Arbeitstage 21620M694205

4.91 €

1 4 Arbeitstage 16925M665205

4.40 €

1 4 Arbeitstage 54015M8270257

5.23 €

1 4 Arbeitstage 31525M8105257

5.73 €

1 4 Arbeitstage 28130M885257

6.95 €

1 4 Arbeitstage 30040M875257

5.93 €

1 4 Arbeitstage 49115M8545307

7.10 €

1 4 Arbeitstage 41625M8160307

7.98 €

1 4 Arbeitstage 42530M8125307

9.13 €

1 4 Arbeitstage 31540M885307

8.61 €

1 4 Arbeitstage 66020M8550407

8.97 €

1 4 Arbeitstage 100025M8500407

9.63 €

1 4 Arbeitstage 87030M8300407

11.18 €

1 4 Arbeitstage 104040M8260407

11.50 €

1 4 Arbeitstage 86020M10860508

12.86 €

1 4 Arbeitstage 140025M10700508

14.57 €

1 4 Arbeitstage 157530M10450508

17.77 €

1 4 Arbeitstage 140040M10350508

20.79 €

1 4 Arbeitstage 85050M10170508

26.86 €

1 4 Arbeitstage 140030M10700608

27.89 €

1 4 Arbeitstage 160040M10400608

29.10 €

1 4 Arbeitstage 120050M10240608

44.31 €

1 4 Arbeitstage 260042M10520708

34.66 €

1 4 Arbeitstage 306045M10680708

26.86 €

1 4 Arbeitstage 181625M1212117510

29.42 €

1 4 Arbeitstage 228930M1210907510

34.32 €

1 4 Arbeitstage 200040M125007510

39.23 €

1 4 Arbeitstage 275050M125507510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente grau

Technischer Support