Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | Material Grundkörper | D=Außendurchmesser (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 8 | M3 | 24 | Stahl | 8 | 6 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | M4 | 35 | Stahl | 10 | 10 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | M4 | 50 | Stahl | 10 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 8 | M4 | 130 | Stahl | 15 | 10 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | 10 | M4 | 122 | Stahl | 15 | 10 | ||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 15 | M4 | 59 | Stahl | 15 | 10 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 15 | M4 | 59 | Edelstahl | 15 | 12 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 580 | 8 | M6 | 725 | Stahl | 20 | 18 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 10 | M6 | 300 | Stahl | 20 | 18 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 15 | M6 | 200 | Stahl | 20 | 18 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 15 | M6 | 200 | Edelstahl | 20 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 332 | 20 | M6 | 133 | Stahl | 20 | 18 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 25 | M6 | 90 | Stahl | 20 | 18 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 10 | M6 | 800 | Stahl | 25 | 18 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 441 | 15 | M6 | 294 | Stahl | 25 | 18 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 20 | M6 | 200 | Stahl | 25 | 18 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 20 | M6 | 200 | Edelstahl | 25 | 18 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 282 | 25 | M6 | 94 | Stahl | 25 | 18 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 30 | M6 | 70 | Stahl | 25 | 18 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 880 | 15 | M8 | 587 | Stahl | 30 | 23 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 795 | 20 | M8 | 318 | Stahl | 30 | 23 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 795 | 20 | M8 | 318 | Edelstahl | 30 | 23 | ||
1.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 549 | 25 | M8 | 183 | Stahl | 30 | 23 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 549 | 25 | M8 | 183 | Edelstahl | 30 | 23 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 30 | M8 | 150 | Stahl | 30 | 23 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 385 | 40 | M8 | 77 | Stahl | 30 | 23 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1875 | 15 | M8 | 1250 | Stahl | 40 | 23 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1412 | 20 | M8 | 565 | Stahl | 40 | 23 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 30 | M8 | 300 | Stahl | 40 | 23 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 30 | M8 | 300 | Edelstahl | 40 | 23 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 945 | 40 | M8 | 189 | Stahl | 40 | 23 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3250 | 20 | M10 | 1300 | Stahl | 50 | 28 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 25 | M10 | 667 | Stahl | 50 | 28 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 30 | M10 | 500 | Stahl | 50 | 28 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1500 | 40 | M10 | 300 | Stahl | 50 | 28 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1153 | 50 | M10 | 193 | Stahl | 50 | 28 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1885 | 40 | M10 | 377 | Stahl | 60 | 28 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2255 | 45 | M10 | 410 | Stahl | 70 | 28 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4965 | 25 | M12 | 1655 | Stahl | 75 | 37 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3585 | 40 | M12 | 717 | Stahl | 75 | 37 | ||
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2820 | 50 | M12 | 470 | Stahl | 75 | 37 | ||
6.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2835 | 55 | M12 | 405 | Stahl | 75 | 37 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Farbe Komponente | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
Material Grundkörper
D=Außendurchmesser(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften