Gummipuffer / K0568 / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Außengewinde, Innengewinde

Gummipuffer / K0568 / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Außengewinde, Innengewinde
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0568.00800855
K0568.008008551
K0568.01001055
K0568.010010551
K0568.01001555
K0568.01500855
K0568.015010551
K0568.01501555
K0568.02001555
K0568.02002055
K0568.020020551
K0568.02002555
K0568.02501555
K0568.02502055
K0568.025020551
K0568.02502555
K0568.02503055
K0568.03001555
K0568.03002055
K0568.030020551
K0568.03002555
K0568.03003055
K0568.03004055
K0568.04002055
K0568.040020551
K0568.04003055
K0568.04004055
K0568.05002055
K0568.05002555
K0568.05003055
K0568.05004055
K0568.05005055
K0568.06004055
K0568.07004555
K0568.07502555
K0568.07504055
K0568.07505055
K0568.07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
Material Grundkörper D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage 178M335Stahl863

1.99 €

1 4 Arbeitstage 178M335Edelstahl883

0.84 €

1 4 Arbeitstage 7510M475Stahl10104

1.99 €

1 4 Arbeitstage 7510M475Edelstahl10104

0.89 €

1 4 Arbeitstage 6015M450Stahl10104

0.89 €

1 4 Arbeitstage 13010M4130Stahl15104

2.04 €

1 4 Arbeitstage -10M4-Edelstahl15104

0.94 €

1 4 Arbeitstage 12015M4100Stahl15104

1.18 €

1 4 Arbeitstage 39015M6325Stahl20186

1.27 €

1 4 Arbeitstage 26020M6130Stahl20186

2.69 €

1 4 Arbeitstage 26020M6130Edelstahl20186

1.27 €

1 4 Arbeitstage 21025M695Stahl20186

1.18 €

1 4 Arbeitstage 39915M6333Stahl25186

1.18 €

1 4 Arbeitstage 41020M6195Stahl25186

2.84 €

1 4 Arbeitstage 41020M6195Edelstahl25186

1.27 €

1 4 Arbeitstage 25725M6117Stahl25186

1.30 €

1 4 Arbeitstage 30030M6100Stahl25186

1.32 €

1 4 Arbeitstage 70815M8590Stahl30238

1.32 €

1 4 Arbeitstage 56020M8280Stahl30238

3.00 €

1 4 Arbeitstage 56020M8280Edelstahl30238

1.40 €

1 4 Arbeitstage 39625M8180Stahl30238

1.43 €

1 4 Arbeitstage 50430M8168Stahl30238

1.75 €

1 4 Arbeitstage 30840M888Stahl30238

2.20 €

1 4 Arbeitstage 84020M8700Stahl40238

5.38 €

1 4 Arbeitstage 84020M8700Edelstahl40238

2.33 €

1 4 Arbeitstage 82030M8273Stahl40238

2.46 €

1 4 Arbeitstage 66040M8189Stahl40238

2.27 €

1 4 Arbeitstage 250020M101471Stahl502810

2.33 €

1 4 Arbeitstage 138625M10630Stahl502810

2.46 €

1 4 Arbeitstage 163530M10545Stahl502810

2.70 €

1 4 Arbeitstage 111640M10310Stahl502810

3.09 €

1 4 Arbeitstage 90050M10180Stahl502810

4.36 €

1 4 Arbeitstage 175040M10500Stahl602810

5.46 €

1 4 Arbeitstage 240045M10600Stahl702810

4.95 €

1 4 Arbeitstage 366025M122440Stahl753712

6.15 €

1 4 Arbeitstage 245040M12700Stahl753712

6.30 €

1 4 Arbeitstage 260050M12520Stahl753712

6.41 €

1 4 Arbeitstage 217855M12396Stahl753712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente schwarz

Technischer Support