Gummipuffer / K0570 / Typ CT / tailliert / Innengewinde beidseitig

Gummipuffer / K0570 / Typ CT / tailliert / Innengewinde beidseitig
· Größere Lebensdauer: Reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis

· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0570.01501557
K0570.02001557
K0570.03002057
K0570.04003057
K0570.04004857
K0570.05003057
K0570.07504057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.92 €

1 4 Arbeitstage 12215M411115124

1.15 €

1 4 Arbeitstage 22715M622720146

1.43 €

1 4 Arbeitstage 50420M825230228

2.04 €

1 4 Arbeitstage 79630M819940338

2.33 €

1 4 Arbeitstage 55548M811140208

2.58 €

1 4 Arbeitstage 99830M10499504010

6.00 €

1 4 Arbeitstage 203040M12597755012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 57 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk

Technischer Support