Schräg-Spannbolzen mit Skale / K1503 / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 / Klemmhebel

Schräg-Spannbolzen mit Skale / K1503 / Lochrasterplatten Ø16, Ø20, Ø28 / Klemmhebel

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Durchmesser] 16 - 28 mm



Die Spannbolzen von KIPP ermöglichen akkurate Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Stahl ist der verfügbare Werkstoff. Der Kopfdurchmesser ist konfigurierbar und kann zwischen 16 und 28 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1503.0116
K1503.0128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Spannbereich
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

76.48 €

1 4 Arbeitstage 650-36163410917.580

90.54 €

1 4 Arbeitstage 800-75284816828129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B

Technischer Support