Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1094.405 |
K1094.406 |
K1094.408 |
K1094.410 |
K1094.412 |
K1094.416 |
K1094.420 |
K1094.505 |
K1094.506 |
K1094.508 |
K1094.510 |
K1094.512 |
K1094.516 |
K1094.520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Ausführung 1 | B (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | G (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | kurze | - | 5 | 3 | - | 8 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | kurze | - | 6 | 4 | - | 10 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | kurze | 2.5 | 8 | 6 | M2.5 | 11.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
11.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | kurze | 3.0 | 10 | 7 | M2.5 | 13.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | kurze | 3.5 | 12 | 8 | M3 | 16 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
13.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | kurze | 5 | 16 | 12 | M4 | 20 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | kurze | 6 | 20 | 14 | M5 | 25.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | lange | - | 5 | 3 | - | 10 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | lange | - | 6 | 4 | - | 12 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
11.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | lange | 2.5 | 8 | 6 | M2.5 | 17.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | lange | 3.0 | 10 | 7 | M2.5 | 21.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
12.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | lange | 3.5 | 12 | 8 | M3 | 24 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
15.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | lange | 5 | 16 | 12 | M4 | 29 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
22.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | lange | 6 | 20 | 14 | M5 | 35.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
Ausführung 1
B(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
G(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
R(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften