Aufnahmebolzen / K0351 / Form D / rautenförmig / Kugelansatz

Aufnahmebolzen / K0351 / Form D / rautenförmig / Kugelansatz
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0351.062
K0351.082
K0351.102
K0351.122
K0351.142
K0351.162
K0351.202
K0351.222
K0351.252
K0351.5062
K0351.5082
K0351.5102
K0351.5122
K0351.5142
K0351.5162
K0351.5202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

17.46 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl646462M2.54.5R 11.7

19.65 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl868682M36R 22

22.44 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl107107102.5M36R 2,52.5

23.07 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl128128123M48R 32.5

24.38 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14101410143.5M48R 3,53.76

24.58 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16121612164M510R 44.3

27.46 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20142014205M510R 55

30.88 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl22162216225.5M510R 5,55

33.83 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25182518256M510R 65.6

22.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl646462M2.54.5R 11.7

25.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl868682M36R 22

28.88 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl107107102.5M36R 2,52.5

31.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl128128123M48R 32.5

33.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14101410143.5M48R 3,53.76

33.25 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16121612164M510R 44.3

48.47 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20142014205M510R 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Technischer Support