Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0687.150060 |
K0687.150160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
46.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Abreißsicherung | ||
62.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Abreißsicherung |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 132 | D=Tellerdurchmesser(mm) | 150 | D1(mm) | M16 |
D2(mm) | 12.5 | H=Höhe(mm) | 51 | L(mm) | 168 |
Belastbarkeit max.(kN) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften