Kugelköpfe mit Innengewinde (K0422)

Kugelköpfe mit Innengewinde (K0422)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben

· Jeder Kugelkopf ist mit jedem Teller kombinierbar

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0422.061
K0422.062
K0422.081
K0422.082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Gewinde
(mm)

2.24 €

1 4 Arbeitstage StahlM6

4.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM6

2.24 €

1 4 Arbeitstage StahlM8

4.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1(mm) 7.5 T(mm) 10

Technischer Support