Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0304.05 |
K0304.06 |
K0304.08 |
K0304.10 |
K0304.12 |
K0304.16 |
K0304.20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M5 | 16.5 | 6.5 | 4 | 10 | 1.62 | ||
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M6 | 16.5 | 8.5 | 4 | 10 | 2.33 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4.15 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6.48 | ||
17.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M12 | 25.5 | 12 | 4.7 | 19 | 8.32 | ||
22.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | 29.5 | 14 | 5 | 24 | 13.94 | ||
26.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M20 | 36 | 18 | 8.5 | 30 | 21 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften