Druckstücke (K0393)

Druckstücke (K0393)
· Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen

· Werkstoff: Stahl oder Polyamid (PA 6)

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0393.06
K0393.08
K0393.10
K0393.12
K0393.206
K0393.208
K0393.210
K0393.212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Form Größe D1=Tellerdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L5
(mm)
Passend für Gewindestifte

1.09 €

1 4 Arbeitstage StahlA1154.48.67.62.53.8M6

1.28 €

1 4 Arbeitstage StahlA2185.91293.54.4M8

1.32 €

1 4 Arbeitstage StahlA3217.9151145M10

1.78 €

1 4 Arbeitstage StahlA4257.9181356.9M12

0.45 €

1 4 Arbeitstage PolyamidA1154.48.67.62.53.8M6

0.54 €

1 4 Arbeitstage PolyamidB2185.91293.54.4M8

0.60 €

1 4 Arbeitstage PolyamidC3217.9151145M10

0.78 €

1 4 Arbeitstage PolyamidC4257.9181356.9M12

Loading...

  1. 1

Technischer Support